Schwerlast-Lenkrollen / L-HN-PUHS-□□□-K-3-GP, L-IHB-PUZG-□□□-K-3 / Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / L-HN-PUHS-□□□-K-3-GP, L-IHB-PUZG-□□□-K-3 / Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 117 - 300 mm / [Traglast] 200, 1250 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 117 und 300 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 200 oder 1250 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HN-PUHS-070-K-3
L-HN-PUHS-085-K-3
L-HN-PUHS-085-K-3-GP
L-IHB-PUZG-080-K-3
L-IHB-PUZG-100-K-3
L-IHB-PUZG-125-K-3
L-IHB-PUZG-150-K-3
L-IHB-PUZG-200-K-3
L-IHB-PUZG-250-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

93.86 €

1 5 Arbeitstage 135110707047012760KugellagerHN (501/502)1058013-1-verschraubtStahlPolyurethankeinegeschweißtBraunzylindrischSchwerlastserie HB-20803.95

95.73 €

1 5 Arbeitstage 135110857055013560KugellagerHN (501/502)1058013-1-verschraubtStahlPolyurethankeinegeschweißtBraunzylindrischSchwerlastserie HB-20804.13

86.32 €

1 5 Arbeitstage 175140857055013560KugellagerHN (501/502)14010513-1Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und KegelrollenlagerverschraubtStahlPolyurethankeinegeschweißtBraunzylindrischSchwerlastserie HB-2080-

29.16 €

1 5 Arbeitstage 100858236200117---806094-------------

49.21 €

1 5 Arbeitstage 1008510040300135---806094-------------

62.54 €

1 5 Arbeitstage 13511012550500170---1058012.56-------------

55.16 €

1 5 Arbeitstage 13511015050700200---1058012.56-------------

77.46 €

1 5 Arbeitstage 135110200501000245---1058012.56-------------

146.91 €

1 5 Arbeitstage 13511025060125030060Kugellager-1058012.56-Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung und gehärteten Lagerschalenverschraubt und verschweißt---gezogen-----10.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support