Schwerlast-Lenkrollen / L-HB-PAH-□□□-K-3 / PA Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / L-HB-PAH-□□□-K-3 / PA Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 150 - 355 mm / [Traglast] 200, 2000 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 150 und 355 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 200 oder 2000 kg. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HB-PAH-100-K-3
L-HB-PAH-125-K-3
L-HB-PAH-150-K-3
L-HB-PAH-200-K-3
L-HB-PAH-250-K-3
L-HB-PAH-250-K-3-B58
L-HB-PAH-300-K-3
L-IHB-PAM-080-K-3
L-IHB-PAM-100-K-3
L-IHB-PAM-125-K-3
L-IHB-PAM-150-K-3
L-IHB-PAM-200-K-3
L-IHB-PAM-250-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Laufflächen Farbe (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

87.06 €

1 4 Arbeitstage 13511010040400150451058011-Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und KegelrollenlagerverschraubtPolyamidPolyamid95keinegeschweißtWeißSchwerlastserie HB-25903.54

86.49 €

1 5 Arbeitstage 13511012550700170501058011-Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und KegelrollenlagerverschraubtPolyamidPolyamid112.5keinegeschweißtWeißSchwerlastserie HB-25904.3

87.44 €

1 5 Arbeitstage 13511015050800200551058011-Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und KegelrollenlagerverschraubtPolyamidPolyamid130keinegeschweißtWeißSchwerlastserie HB-25904.7

101.53 €

1 5 Arbeitstage 135110200501300245601058011-Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und KegelrollenlagerverschraubtPolyamidPolyamid160keinegeschweißtWeißSchwerlastserie HB-25905.3

106.38 €

1 5 Arbeitstage 135110250501500295701058011-Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und KegelrollenlagerverschraubtPolyamidPolyamid195keinegeschweißtWeißSchwerlastserie HB-25905.95

176.70 €

1 5 Arbeitstage 1751402505817003057514010515-Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und KegelrollenlagerverschraubtPolyamidPolyamid200keinegeschweißtWeißSchwerlastserie HB-25909.1

236.48 €

1 5 Arbeitstage 1751403006020003557514010515-Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und KegelrollenlagerverschraubtPolyamidPolyamid225keinegeschweißtWeißSchwerlastserie HB-259010.1

19.66 €

1 5 Arbeitstage 100858035200--806094-----------2.2

20.88 €

1 66 Arbeitstage 1008510035300--806094-----------1.35

37.83 €

1 4 Arbeitstage 13511012540400--1058012.56-----------2.5

34.73 €

1 5 Arbeitstage 13511015045700--1058012.56-----------2.8

45.90 €

1 5 Arbeitstage 135110200501000--1058012.56-----------4.3

86.06 €

1 5 Arbeitstage 135110250601250--1058012.56-----------5.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support