Schwerlast-Lenkrollen / L-HB-STS-□□□-K-3 / Ganzstahl Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / L-HB-STS-□□□-K-3 / Ganzstahl Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 133 - 255 mm / [Traglast] 400, 1300 kg / [Werkstoff Rad] Stahl



Die Schwerlast-Lenkrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 133 und 255 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 400 oder 1300 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HB-STS-075-K-3
L-HB-STS-100-K-3
L-HB-STS-130-K-3
L-HB-STS-150-K-3
L-HB-STS-200-K-3
L-HB-STS-200-K-3-B80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

106.76 €

1 5 Arbeitstage 135110755040013345105801182.54.75

117.99 €

1 5 Arbeitstage 1351101005040015045105801195-

150.53 €

1 5 Arbeitstage 135110130608001725010580111158.4

151.45 €

1 5 Arbeitstage 13511015060800200551058011130-

248.18 €

1 5 Arbeitstage 135110200601300245601058011160-

304.07 €

1 18 Arbeitstage 1751402008013002557514010515175-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp HB (LP/BP) Laufflächenmaterial (DE) Stahl Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlastserie HB

Technischer Support