Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / L-HB-STS-□□□-K-3-DSV / Stahl Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / L-HB-STS-□□□-K-3-DSV / Stahl Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 150 - 255 mm / [Traglast] 400, 1300 kg / [Werkstoff Rad] Stahl



TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 150 und 255 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 400 oder 1300 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Stahl verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HB-STS-100-K-3-DSV
L-HB-STS-150-K-3-DSV
L-HB-STS-200-K-3-DSV
L-HB-STS-200-K-3-DSV-B80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE)

149.16 €

1 5 Arbeitstage 13511010050400150451058011125-

180.86 €

1 5 Arbeitstage 13511015060800200551058011130-

272.63 €

1 5 Arbeitstage 135110200601300245601058011160-

319.46 €

1 5 Arbeitstage 1751402008013002557714010515-keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp HB (LP/BP) Laufflächenmaterial (DE) Stahl Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlastserie HB

Technischer Support