Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / L-IHB-PUZG-□□□-K-3-DSV / Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / L-IHB-PUZG-□□□-K-3-DSV / Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 117 - 300 mm / [Traglast] 200, 1250 kg



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 117 und 300 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 200 oder 1250 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IHB-PUZG-080-K-3-DSV
L-IHB-PUZG-100-K-3-DSV
L-IHB-PUZG-125-K-3-DSV
L-IHB-PUZG-150-K-3-DSV
L-IHB-PUZG-200-K-3-DSV
L-IHB-PUZG-250-K-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Eigengewicht
(kg)

38.87 €

1 5 Arbeitstage 100858236200117806094-

57.46 €

1 5 Arbeitstage 10085100403001358060942.65

72.95 €

1 5 Arbeitstage 135110125505001701058012.56-

65.53 €

1 5 Arbeitstage 135110150507002001058012.56-

87.84 €

1 5 Arbeitstage 1351102005010002451058012.56-

144.60 €

1 4 Arbeitstage 1351102506012503001058012.5610.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support