Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / L-IHB-PAM-□□□-K-3-DSV / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / L-IHB-PAM-□□□-K-3-DSV / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Traglast] 200, 1250 kg



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 200 oder 1250 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IHB-PAM-080-K-3-DSV
L-IHB-PAM-100-K-3-DSV
L-IHB-PAM-125-K-3-DSV
L-IHB-PAM-150-K-3-DSV
L-IHB-PAM-200-K-3-DSV
L-IHB-PAM-250-K-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Eigengewicht
(kg)

27.59 €

1 5 Arbeitstage 1008580352008060941.6

28.84 €

1 66 Arbeitstage 10085100353008060941.8

40.84 €

1 5 Arbeitstage 135110125404001058012.562.95

44.14 €

1 5 Arbeitstage 135110150457001058012.563.5

56.69 €

1 5 Arbeitstage 1351102005010001058012.564.7

86.83 €

1 5 Arbeitstage 1351102506012501058012.566.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support