Schwerlast-Bockrollen / B-IHB-PUZG-□□□-K-3 / Stahlblech-Korpus / Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / B-IHB-PUZG-□□□-K-3 / Stahlblech-Korpus / Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 117 - 300 mm / [Traglast] 200, 1250 kg



Mit den Schwerlast-Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 117 und 300 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 200 oder 1250 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IHB-PUZG-080-K-3
B-IHB-PUZG-100-K-3
B-IHB-PUZG-125-K-3
B-IHB-PUZG-150-K-3
B-IHB-PUZG-200-K
B-IHB-PUZG-250-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Eigengewicht
(kg)

19.95 €

1 5 Arbeitstage 100858236200117806092.5-

41.37 €

1 5 Arbeitstage 1008510040300135806092.51.8

49.31 €

1 5 Arbeitstage 136118125505001701058012.54-

41.33 €

1 5 Arbeitstage 136118150507002001058012.54-

58.24 €

1 5 Arbeitstage 1361182005010002451058012.54-

120.52 €

1 5 Arbeitstage 1361182506012503001058012.54-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support