Schwerlast-Bockrollen / B-HN-PUHS-□□□-K / Stahl-Korpus / verzinkt / Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag A92 / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / B-HN-PUHS-□□□-K / Stahl-Korpus / verzinkt / Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag A92 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 127 - 135 mm / [Traglast] 470, 550 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Mit den Schwerlast-Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 127 und 135 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 470 oder 550 kg. Sie sind in Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HN-PUHS-070-K
B-HN-PUHS-085-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Gehäuseserientyp Gehäusematerial RR (DE) Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

46.31 €

1 5 Arbeitstage 70470127HL (LPL/BPL)Stahl lackiertSchwere Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiertschwarz lackiert9212812.76

45.91 €

1 5 Arbeitstage 85550135HN (501/502)------3.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 135 Plattenbreite(mm) 110 Radbreite(mm) 70
Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Schraublochentfernung Länge(mm) 105 Schraublochentfernung Breite(mm) 80 Schraublochdurchmesser(mm) 13
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Stahl Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) geschweißt Laufflächen Farbe (DE) Braun
Laufflächenart (DE) zylindrisch Gehäuseklassifizierung (DE) Schwerlastserie HB min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support