Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 133 - 135 mm / [Traglast] 200, 1250 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Mit den Schwerlast-Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 133 und 135 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 200 oder 1250 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polyamid.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-HN-PAHU-082-K |
B-HN-PAHU-085-K |
B-IHB-PAM-080-K-3 |
B-IHB-PAM-100-K-3 |
B-IHB-PAM-125-K-3 |
B-IHB-PAM-150-K-3 |
B-IHB-PAM-200-K-3 |
B-IHB-PAM-250-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 82 | 70 | 700 | 133 | HN (501/502) | 105 | Stahl lackiert | 80 | Schwere Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert | 13 | - | Polyamid | Polyamid | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 2.2 | ||
38.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 85 | 80 | 750 | 135 | HN (501/502) | 105 | Stahl lackiert | 80 | Schwere Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert | 13 | - | Polyamid | Polyamid | keine | geschweißt | Weiß | Schwerlastserie HB | -25 | 90 | 2.3 | ||
12.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 80 | 35 | 200 | - | - | 80 | - | 60 | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | ||
13.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 100 | 35 | 300 | - | - | 80 | - | 60 | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | ||
24.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 125 | 40 | 400 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
24.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 150 | 45 | 700 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | ||
31.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 200 | 50 | 1000 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | ||
59.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 250 | 60 | 1250 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften