Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 133 - 135 mm / [Traglast] 700 kg
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 133 und 135 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 700 kg betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-HN-EPHS-082-K |
B-HN-EPHS-085-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Gesamtbauhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 133 | ||
64.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 135 |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 137 | Plattenbreite(mm) | 110 | Radbreite(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 700 | Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Gehäuseserientyp | HN (501/502) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 105 |
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl lackiert | Schraublochentfernung Breite(mm) | 80 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Schwere Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert |
Schraublochdurchmesser(mm) | 12.3 | Felgenmaterial (DE) | Stahl | Laufflächen Farbe (DE) | Blaulila |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Gesamtbauhöhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften