Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 125 - 380 mm / [Traglast] 1000, 5000 kg / [Werkstoff Rad] PA 6-G
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 380 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 1000 oder 5000 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in PA 6-G wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 80 | 40 | 1000 | 125 | 45 | Kugellager | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | geschraubt | 85 | keine | geschweißt | geschlossener Gabelkopf | Natur | - | - | - | 3.4 | ||
153.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 40 | 1250 | 145 | 50 | Kugellager | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | geschraubt | 100 | keine | geschweißt | geschlossener Gabelkopf | Natur | - | - | - | 3.8 | ||
205.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 40 | 1250 | 145 | 50 | - | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 55 | 1750 | 170 | 50 | Kugellager | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | geschraubt | 112.5 | - | geschweißt | geschlossener Gabelkopf | Natur | - | - | - | - | ||
250.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 55 | 1750 | 170 | 50 | - | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
238.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 150 | 55 | 2500 | 205 | 56 | Kugellager | 140 | Stahl verzinkt | 105 | - | - | 14 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | geschraubt | 131 | - | geschweißt | geschlossener Gabelkopf | Natur | - | - | - | - | ||
320.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 150 | 55 | 2500 | 205 | 65 | - | 140 | Stahl verzinkt | 105 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
304.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 200 | 55 | 3000 | 255 | 65 | Kugellager | 140 | Stahl lackiert | 105 | - | - | 14 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | geschraubt | 165 | - | geschweißt | geschlossener Gabelkopf | Natur | - | - | - | 10.25 | ||
465.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 255 | 200 | 200 | 80 | 4500 | 280 | 70 | Kugellager | 210 | Stahl lackiert | 160 | - | - | 18 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | geschraubt | 170 | - | geschweißt | geschlossener Gabelkopf | Natur | - | - | - | 20.43 | ||
652.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 255 | 200 | 200 | 80 | 4500 | 280 | 75 | - | 210 | - | 160 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
367.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 140 | 200 | 55 | 3000 | 255 | 65 | - | 140 | - | 105 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,883.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 300 | 250 | 65 | 5000 | 380 | 110 | Kugellager | 340 | Stahl lackiert | 240 | Schwere Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert | Lackiert | 26 | 1 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | geschraubt | 235 | keine | geschweißt | geschlossener Gabelkopf | Natur | zylindrisch | gehärtet | 255 | 65.5 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäuseserientyp | HS (LPSX/BPSX) |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | PA 6-G | Laufflächenmaterial (DE) | PA 6-G | Gehäuseklassifizierung (DE) | Superschwerlast Gehäuse HS |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -25 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften