Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 125 - 380 mm / [Traglast] 1000, 5000 kg / [Werkstoff Rad] PA 6-G
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 380 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 1000 oder 5000 kg. Der vorhandene Werkstoff ist PA 6-G.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-HS-GPA-080-K |
B-HS-GPA-100-K |
B-HS-GPA-125-K |
B-HS-GPA-150-K |
B-HS-GPA-200-K |
B-HS-GPA-200-K-B80 |
B-HS-GPA-250-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 80 | 40 | 1000 | 125 | 105 | Stahl verzinkt | 80 | 11 | - | 4 | ||
99.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 40 | 1250 | 145 | 105 | Stahl verzinkt | 80 | 11 | keine | 2.692 | ||
140.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 55 | 1750 | 170 | 105 | Stahl verzinkt | 80 | 11 | - | 2.9 | ||
160.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 150 | 55 | 2500 | 205 | 140 | Stahl verzinkt | 105 | 14 | - | 6.5 | ||
199.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 200 | 55 | 3000 | 255 | 140 | Stahl lackiert | 105 | 14 | - | 8.151 | ||
283.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 255 | 200 | 200 | 80 | 4500 | 280 | 210 | Stahl lackiert | 160 | 18 | keine | 14.9 | ||
829.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 300 | 250 | 65 | 5000 | 380 | 340 | Stahl lackiert | 240 | 26 | - | 49.87 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | HS (LPSX/BPSX) | Felgenmaterial (DE) | PA 6-G | Laufflächenmaterial (DE) | PA 6-G |
Bauform Gehäuse (DE) | geschweißt | Laufflächen Farbe (DE) | Natur | Gehäuseklassifizierung (DE) | Superschwerlast Gehäuse HS |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -25 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften