Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 69 - 185 mm / [Traglast] 40, 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 69 und 185 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 40 oder 100 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Thermoplast.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-AHC-TPZK-080-K |
B-AHC-TPZK-100-K |
B-AHC-TPZK-125-K |
B-AHC-TPZK-150-K |
B-AL-TPBK-050-K |
B-AL-TPBK-075-K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Lochbild Apparaterollen (DE) (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 67 | 80 | 32 | 80 | 111 | AH (1890/1895) | 56 | 46 | 61,5-56 x 51,5-46,5 | - | 8.5 | Polypropylen | ballig | - | - | 8 | schwere Apparaterollen AH | -20 | 60 | 0.475 | ||
8.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 67 | 100 | 32 | 100 | 135 | AH (1890/1895) | 56 | 46 | 61,5-56 x 51,5-46,5 | - | 8.5 | Polypropylen | ballig | - | 2.5 | 8 | schwere Apparaterollen AH | -20 | 60 | 0.554 | ||
10.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 67 | 125 | 32 | 100 | 160 | AH (1890/1895) | 56 | 46 | 61,5-56 x 51,5-46,5 | - | 8.5 | Polypropylen | ballig | - | - | 8 | schwere Apparaterollen AH | -20 | 60 | 0.642 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 67 | 150 | 32 | 100 | 185 | AH (1890/1895) | 56 | 46 | 61,5-56 x 51,5-46,5 | - | 8.5 | Polypropylen | ballig | - | - | 8 | schwere Apparaterollen AH | -20 | 60 | 0.77 | ||
2.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.5 | 60.5 | 50 | 18 | 40 | 69 | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) | - | - | 38x38 bis 48x48 | verzinkt | 6.2 | Kunststoff | zylindrisch | nicht gehärtet | 2 | 6 | - | - | - | 0.162 | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.5 | 60.5 | 75 | 25 | 50 | 101 | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) | - | - | 38x38 bis 48x48 | verzinkt | 6.2 | Kunststoff | zylindrisch | nicht gehärtet | 2 | 6 | - | - | - | 0.226 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 1 |
Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen |
Laufflächen Farbe (DE) | Grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Lochbild Apparaterollen (DE)(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften