Konfigurierbar in [Montagehöhe] 53 - 94 mm / [Traglast] 15, 20 kg / [Werkstoff Rad] Gummi, Polyurethan
TORWEGGE hat diese Kugel-Lenkrollen für Glaszuschneidetische entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 53 und 94 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 15 oder 20 kg. Die verfügbaren Varianten sind: Gummi und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-1250-SG-35 |
L-1250-SG-35-LINKS |
L-1250-SG-50 |
L-1250-SG-50-LINKS |
L-1250-SG-50-VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Zapfenlänge (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 15 | 94 | 40 | 0.114 | ||
8.32 € | 1 | 20 Arbeitstage | 35 | 15 | 53 | - | 0.114 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 69 | 40 | 0.194 | ||
13.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 69 | - | 0.192 | ||
19.89 € | 1 | 20 Arbeitstage | 50 | 20 | 69 | - | 0.192 |
Loading...
Befestigungtyp (DE) | Gewindestift | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Laufflächenmaterial (DE) | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | Maße Stiftbefestigung (DE)(mm) | M14x44 | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Zapfenlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften