Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 138 - 295 mm / [Traglast] 60, 200 kg / [Werkstoff Rad] geschäumter Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 138 und 295 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 200 kg. Der vorhandene Werkstoff ist geschäumter Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AH-GPSK-100-K-3-DSN |
L-AH-GPSK-125-K-3-DSN |
L-IL-GPSK-200-K-3-DSN |
L-IP-GPSK-260-R-3-DSV |
L-IP-GPVK-245-R-3-DSV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Stoppart (DE) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 77 | 67 | 100 | 30 | 60 | 138 | 39 | Kugellager | - | 59 | 49.5 | - | - | 8.5 | - | - | - | 127 | - | - | Grau | - | - | - | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | - | - | 0.79 | ||
36.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 77 | 67 | 125 | 30 | 75 | 161 | 42 | Kugellager | - | 59 | 49.5 | - | - | 8.5 | - | - | - | 126 | - | - | Grau | - | - | - | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | - | - | 0.858 | ||
35.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 100 | 235 | 54 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.9 | 3 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | genietet | 202 | gezogen | Dichtring blau | Grau | nicht gehärtet | 3 | Ja | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | 12 | 63 | 2.39 | ||
132.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | Rollenlager | - | 140 | 140 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 15 | - | - | - | 200 | - | - | Grau | - | - | - | DS-V (Doppelstopp im Vorlauf) | - | - | 6.64 | ||
81.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 175 | 246 | 85 | 125 | 288 | 70 | Rollenlager | - | 140 | 140 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 15 | - | - | - | 192.5 | - | - | Schwarz | - | - | - | DS-V (Doppelstopp im Vorlauf) | - | - | 4.8 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Felgenmaterial (DE) | Kunststoff | Laufflächenmaterial (DE) | geschäumter Polyurethan |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächenart (DE) | ballig | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Störkreisradius(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Stoppart (DE)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften