Lenkrollen mit Bremse / L-AH-GPSK-□□□-K-1-DSN / Kunststoff Felge / PUR geschäumt / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-AH-GPSK-□□□-K-1-DSN / Kunststoff Felge / PUR geschäumt / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 135 - 235 mm / [Traglast] 60, 100 kg / [Werkstoff Rad] geschäumter Polyurethan



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 135 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 60 oder 100 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff geschäumter Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AH-GPSK-100-K-1-DSN
L-AH-GPSK-125-K-1-DSN
L-IL-GPSK-200-K-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

36.43 €

1 5 Arbeitstage 1003060135391200.662

34.24 €

1 5 Arbeitstage 1253075159421230.7

44.17 €

1 5 Arbeitstage 20050100235542032.464

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Rückenloch-Ø(mm) 12.2 Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) geschäumter Polyurethan
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) ballig
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL

Technischer Support