Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 135 - 235 mm / [Traglast] 60, 100 kg / [Werkstoff Rad] geschäumter Polyurethan
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 135 und 235 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 100 kg. Sie sind in geschäumter Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AH-GPSK-100-K-1 |
L-AH-GPSK-125-K-1 |
L-AH-GPSK-150-K-1 |
L-IL-GPSK-200-K-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rückenloch-Ø (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 60 | 135 | 34 | 12.2 | 84 | 0.556 | ||
30.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 30 | 75 | 158 | 42 | 12.2 | 104.5 | 0.62 | ||
21.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 30 | 75 | 184 | 42.5 | 12.5 | 117.5 | 0.702 | ||
30.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 100 | 235 | 54 | 12.2 | 203 | 1.71 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Kunststoff | Laufflächenmaterial (DE) | geschäumter Polyurethan | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Laufflächen Farbe (DE) | Grau | Laufflächenart (DE) | ballig | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rückenloch-Ø(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften