Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 138 - 458 mm / [Traglast] 60, 200 kg / [Werkstoff Rad] geschäumter Polyurethan
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 138 und 458 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 60 oder 200 kg. Der vorhandene Werkstoff ist geschäumter Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-AH-GPSK-100-K-3 |
L-AH-GPSK-125-K-3 |
L-IL-GPSK-200-K-3 |
L-IP-GPSK-260-R-3 |
L-IP-GPVK-245-R-3 |
L-IP-GPVS-400-R-3-SCHWARZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Felgenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 77 | 67 | 100 | 30 | 60 | 138 | 39 | Kugellager | 59 | 50 | - | - | 9 | - | Kunststoff | 89.5 | - | Grau | - | - | - | - | 0.67 | ||
31.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 77 | 67 | 125 | 30 | 75 | 161 | 42 | Kugellager | 59 | 50 | - | - | 9 | - | Kunststoff | 104.5 | - | Grau | - | - | - | - | 0.732 | ||
29.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 100 | 235 | 54 | Kugellager | 105 | 80 | - | verzinkt | 11 | 3 | Kunststoff | 157 | gezogen | Grau | 3 | 135 | 12.1 | 63 | 1.83 | ||
124.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | Rollenlager | 140 | 140 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 14 | - | Kunststoff | 200 | - | Grau | - | - | - | - | 4.4 | ||
61.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 175 | 246 | 85 | 125 | 288 | 70 | Rollenlager | 140 | 140 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 14 | - | Kunststoff | 192.5 | - | Schwarz | - | - | - | - | 4.3 | ||
298.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 150 | 400 | 100 | 200 | 458 | 82 | Rollenlager | 125 | 125 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.5 | - | Stahlblech, verzinkt | 275 | - | Schwarz | - | - | - | - | 10.2 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Laufflächenmaterial (DE) | geschäumter Polyurethan | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Laufflächenart (DE) | ballig | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Felgenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften