Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 138 - 458 mm / [Traglast] 60, 200 kg / [Werkstoff Rad] geschäumter Polyurethan
Die Bockrollen von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 138 und 458 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 60 oder 200 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff geschäumter Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-AH-GPSK-125-K |
B-AHC-GPSK-100-K |
B-IL-GPSK-200-K |
B-IP-GPSK-260-R |
B-IP-GPVK-245-R |
B-IP-GPVS-400-R-SCHWARZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Felgenmaterial (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 77 | 67 | 125 | 30 | 75 | 161 | Kugellager | - | 59 | 52.5 | 8.5 | Kunststoff | - | 0.554 | ||
31.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 77 | 67 | 100 | 30 | 60 | 138 | Kugellager | - | 59 | 52.5 | 8.5 | Kunststoff | - | 0.48 | ||
30.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 112 | 200 | 50 | 100 | 235 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | 10.9 | Kunststoff | gezogen | 1.51 | ||
107.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 232 | 130 | 260 | 85 | 200 | 295 | Rollenlager | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.6 | Kunststoff | - | 3.87 | ||
44.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 230 | 130 | 246 | 85 | 125 | 288 | Rollenlager | IP (LL/LB (air) | 190 | 75 | 14.6 | Kunststoff | - | 3.7 | ||
168.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 150 | 400 | 100 | 200 | 458 | Rollenlager | IP (LL/LB (air) | 125 | 125 | 10.5 | Stahlblech, verzinkt | - | 7.3 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Laufflächenmaterial (DE) | geschäumter Polyurethan | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Laufflächen Farbe (DE) | Grau | Laufflächenart (DE) | ballig | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Felgenmaterial (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften