Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Traglast] 18, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Mit den Führungsrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen. Die Höchstbelastung der Führungsrollen kann abhängig von der Variante 18 oder 270 kg betragen. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 10 | 18 | - | zylindrisch | 0.004 | ||
5.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 | 20 | keine | zylindrisch | 0.008 | ||
6.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 22 | keine | zylindrisch | 0.016 | ||
6.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 22 | keine | zylindrisch | 0.018 | ||
6.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 16 | 44 | keine | zylindrisch | 0.02 | ||
7.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 11 | 40 | keine | zylindrisch | 0.018 | ||
7.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 15 | 60 | keine | zylindrisch | 0.026 | ||
7.81 € | 1 | 20 Arbeitstage | 38 | 11 | 40 | keine | ballig | 0.021 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | 70 | keine | zylindrisch | 0.041 | ||
8.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 14 | 70 | keine | zylindrisch | 0.04 | ||
10.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 20 | 90 | keine | zylindrisch | 0.046 | ||
11.05 € | 1 | 20 Arbeitstage | 42 | 14 | 70 | keine | zylindrisch | 0.038 | ||
11.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 15 | 80 | keine | zylindrisch | 0.036 | ||
9.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 70 | - | zylindrisch | 0.044 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 80 | keine | zylindrisch | 0.038 | ||
10.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 100 | - | zylindrisch | 0.053 | ||
10.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 15 | 80 | keine | zylindrisch | 0.054 | ||
10.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 100 | keine | zylindrisch | 0.06 | ||
12.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 100 | keine | zylindrisch | 0.058 | ||
13.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 110 | keine | zylindrisch | 0.058 | ||
14.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 18 | 110 | keine | zylindrisch | 0.056 | ||
12.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 25 | 115 | keine | zylindrisch | 0.07 | ||
12.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 25 | 115 | keine | zylindrisch | 0.076 | ||
12.77 € | 1 | 20 Arbeitstage | 55 | 20 | 115 | keine | zylindrisch | 0.074 | ||
15.15 € | 1 | 20 Arbeitstage | 57 | 20 | 135 | keine | zylindrisch | 0.096 | ||
12.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 15 | 110 | keine | ballig | 0.066 | ||
13.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 150 | keine | zylindrisch | 0.098 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 150 | keine | zylindrisch | 0.104 | ||
13.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 25 | 150 | keine | zylindrisch | 0.098 | ||
14.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 25 | 150 | keine | zylindrisch | 0.114 | ||
11.69 € | 1 | 20 Arbeitstage | 64 | 18 | 150 | keine | zylindrisch | 0.104 | ||
13.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 15 | 130 | keine | ballig | 0.076 | ||
17.53 € | 1 | 20 Arbeitstage | 70 | 17 | 80 | keine | - | 0.14 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 25 | 200 | keine | ballig | 0.166 | ||
14.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 200 | keine | zylindrisch | 0.214 | ||
17.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 20 | 195 | - | ballig | 0.222 | ||
25.56 € | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 25 | 260 | - | zylindrisch | 0.288 | ||
33.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 25 | 270 | keine | zylindrisch | 1.31 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan | Laufflächen Farbe (DE) | Braun |
---|---|---|---|---|---|
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächenart (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften