Konfigurierbar in [Traglast] 40 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Die Tür- und Riemen-Laufrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 40 kg ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F060-17KS30X19.5
Rad-Ø(mm) | 60 | Radbreite(mm) | 22.5 | Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Rad Lagerung (DE) | Lagersitz | Oberflächenbeschichtung (DE) | ohne | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | Eigengewicht(kg) | 0.03 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tür- und Riemen-Laufrollen / F060-17KS30X19.5 / PA Rad, die Teilenummer ist F060-17KS30X19.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F060-17KS30X19.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften