Tür- und Riemen-Laufrollen / SEK□□□-□ / PA Rad

Tür- und Riemen-Laufrollen / SEK□□□-□ / PA Rad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Traglast] 30, 500 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



TORWEGGE hat diese Tür- und Riemen-Laufrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Höchstbelastung der Laufrollen kann abhängig von der Variante 30 oder 500 kg betragen. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E040-1
E048-1
E050-1
E060-1
E065-1
E073-1
E076-1
E080-1
E090-1
E100-1
E100-2
E100-3
E120-1
E126-1
E150-1
SEK-040
SEK-050
SEK-065-2
SEK-065-2-SO-SET
SEK-078-1
SEK-078-2
SEK-080-2
SEK-098
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

2.25 €

1 4 Arbeitstage 401235Gleitlagerohne--0.01

2.66 €

1 4 Arbeitstage 4812.545Gleitlagerohne--0.01

3.07 €

1 4 Arbeitstage 501030Gleitlagerohne--0.01

5.51 €

1 4 Arbeitstage 603090Gleitlagerohne--0.04

4.34 €

1 4 Arbeitstage 651250Gleitlagerohne--0.022

5.93 €

1 4 Arbeitstage 731355Gleitlagerohne--0.03

4.44 €

1 4 Arbeitstage 761575Gleitlagerohne--0.05

6.98 €

1 4 Arbeitstage 8022140Gleitlagerohne--0.07

7.26 €

1 4 Arbeitstage 9018130Gleitlagerohne--0.08

15.16 €

1 4 Arbeitstage 1001285Gleitlagerohne--0.067

9.55 €

1 4 Arbeitstage 10025160Gleitlagerohne--0.12

26.32 €

1 4 Arbeitstage 10042270Gleitlagerohne--0.2

23.56 €

1 4 Arbeitstage 12027300Gleitlagerohne--0.185

44.50 €

1 20 Arbeitstage 12634500Gleitlagerohne--0.39

48.97 €

1 4 Arbeitstage 15033410Gleitlagerohne--0.33

9.80 €

1 4 Arbeitstage 401350Kugellagerohne-20900.02

11.70 €

1 13 Arbeitstage 501350Kugellagerohne-900.03

12.60 €

1 4 Arbeitstage 6512140Kugellagerohne-900.05

13.94 €

1 5 Arbeitstage 6512140Kugellager--900.05

17.46 €

1 4 Arbeitstage 7815138Kugellagerohne-900.06

14.39 €

1 4 Arbeitstage 7819245Kugellagerohne-900.088

14.44 €

1 5 Arbeitstage 8021225Kugellagerohne-900.128

18.53 €

1 4 Arbeitstage 9821150Kugellagerohne-900.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyamid

Technischer Support