Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 210 - 235 mm / [Traglast] 50, 75 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung
Mit den Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 210 und 235 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 75 kg betragen. Luftbereifung ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IS-LRS1-185-R-3-DSN-GRAU
Plattenlänge(mm) | 135 | Plattenbreite(mm) | 110 | Rad-Ø(mm) | 185 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 45 | Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 50 | Gesamtbauhöhe(mm) | 210 |
Ausladung Lenkrolle(mm) | 54 | Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
Rad Lagerung (DE) | Rollenlager | Gehäuseserientyp | IS (LI/BI) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 105 |
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Schraublochentfernung Breite(mm) | 80 | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Stahlblechgehäuse, verzinkt |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Schraublochdurchmesser(mm) | 11 | Anzahl der Räder [Stück] | 1 |
Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, lackiert | Laufflächenmaterial (DE) | Luftbereifung | Störkreisradius(mm) | 163 |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Grau |
Laufflächenart (DE) | ballig | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 50 | Eigengewicht(kg) | 2.4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / L-IL-LRS1-□□□-R-3-DSN / Stahlblech Felge / Luftbereifung / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist L-IS-LRS1-185-R-3-DSN-GRAU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IS-LRS1-185-R-3-DSN-GRAU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften