Lenkrollen mit Bremse / L-IP-LRK1-□□□-R-3-DSV / Kunststoff Felge / Luftbereifung / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IP-LRK1-□□□-R-3-DSV / Kunststoff Felge / Luftbereifung / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 260 - 295 mm / [Traglast] 130, 200 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung



TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 260 und 295 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 130 oder 200 kg je nach Typ ausgelegt. Luftbereifung ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IP-LRK1-230-R-3-DSV
L-IP-LRK2-260-R-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

46.92 €

1 5 Arbeitstage 135110230651302606110580111502.7

67.31 €

1 5 Arbeitstage 1751752608520029570140140152004.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IP (LL/LB (air) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Felgenmaterial (DE) Kunststoff
Laufflächenmaterial (DE) Luftbereifung Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Laufflächenart (DE) ballig Stoppart (DE) DS-V (Doppelstopp im Vorlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 50

Technischer Support