Lenkrollen / L-CI-GGG-□□□-G-3 / Grauguss / Guss Rad mit Gleitlager / Lochplatte

Lenkrollen / L-CI-GGG-□□□-G-3 / Grauguss / Guss Rad mit Gleitlager / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 110 - 260 mm / [Traglast] 250, 1000 kg / [Werkstoff Rad] Guss



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 110 und 260 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 250 oder 1000 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Guss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-CI-GGG-080-G-3
L-CI-GGG-100-G-3
L-CI-GGG-125-G-3
L-CI-GGG-150-G-3
L-CI-GGG-200-G-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

52.14 €

1 4 Arbeitstage 1158080352501103090558elektrisch leitfähig1.36

66.97 €

1 4 Arbeitstage 14510010035350135351157010elektrisch leitfähig2.17

94.72 €

1 5 Arbeitstage 15510512535450162401257510keine3.27

121.70 €

1 4 Arbeitstage 17512515050650200501459510elektrisch leitfähig5.22

199.44 €

1 4 Arbeitstage 2251452005010002606018410414elektrisch leitfähig8.93

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäuseserientyp CI (1/ + 3/ ) Gehäusematerial RR (DE) Grauguss Oberflächenbeschichtung (DE) Lackiert
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Guß Laufflächenmaterial (DE) Guss
Bauform Gehäuse (DE) gegossen Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) zweif. Kugellagerung Laufflächen Farbe (DE) Grau
Laufflächenart (DE) ballig Lagerschalentyp (DE) nicht gehärtet Gehäuseklassifizierung (DE) Tempergussrollen CI
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 120

Technischer Support