Lenkrollen / L-IK-SGS-□□□-R-3, L-IS-SGS-□□□-R-3 / Stahlblech Felge / Gummi-Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IK-SGS-□□□-R-3, L-IS-SGS-□□□-R-3 / Stahlblech Felge / Gummi-Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 320 mm / [Traglast] 50, 385 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi



Die Lenkrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 320 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 385 kg. Vollgummi ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IK-SGS-100-R-GP
L-IK-SGS-125-R-3-GP
L-IK-SGS-250-R-3
L-IS-SGS-080-R-3
L-IS-SGS-100-R-3
L-IS-SGS-125-R-3
L-IS-SGS-140-R-3
L-IS-SGS-160-R-3
L-IS-SGS-180-R-3
L-IS-SGS-200-R-3
L-IS-SGS-225-R-3
L-IS-SGS-280-R-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

17.88 €

1 5 Arbeitstage 1351101003070128461058011-96----0.9

17.35 €

1 5 Arbeitstage 13511012538100155481058011-110.5----1.2

42.46 €

1 5 Arbeitstage 13511025060275290661058011-191----5.05

8.04 €

1 4 Arbeitstage 105808025501003680609-76----0.644

8.76 €

1 4 Arbeitstage 1058010030701253880609-88----0.8

10.80 €

1 4 Arbeitstage 10580125381001553880609-100.5----1.1

14.76 €

1 4 Arbeitstage 11585.51403712017346806093.2116ohne Dichtring310521.7

19.53 €

1 4 Arbeitstage 13511016040135190521058011-132----2.3

20.58 €

1 5 Arbeitstage 13511018050170210531058011-144.8----2.85

24.83 €

1 4 Arbeitstage 13511020050205235541058011-155----3.23

27.69 €

1 4 Arbeitstage 13511022555250250531058011-651ohne Dichtring---3.74

62.24 €

1 20 Arbeitstage 200160280703853207216012014-212ohne Dichtring---8.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IS (LI/BI) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
Gabelkopf Verbindung (DE) genietet Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Laufflächenart (DE) ballig Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support