Lenkrollen / L-IL-TPBK-□□□-K-3, L-IL-TPBK-□□□-K-3-EC / Thermoplast Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IL-TPBK-□□□-K-3, L-IL-TPBK-□□□-K-3-EC / Thermoplast Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 290 mm / [Traglast] 80, 450 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Die Lenkrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 290 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 450 kg betragen. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-TPBK-080-K-3
L-IL-TPBK-080-K-3-EC
L-IL-TPBK-100-K-3
L-IL-TPBK-100-K-3-EC
L-IL-TPBK-125-K-3
L-IL-TPBK-125-K-3-EC
L-IL-TPBK-160-K-3
L-IL-TPBK-160-K-3-EC
L-IL-TPBK-200-K-3
L-IL-TPBK-200-K-3-EC
L-IP-TPKH-250-K-3-GP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

7.13 €

1 4 Arbeitstage 1058080308010036IL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt92176.5keine28.1430.584

14.81 €

1 5 Arbeitstage 1058080308010036-8060--9--76.5elektrisch leitfähig---0.65

7.75 €

1 4 Arbeitstage 10580100309012536IL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt92.5186.5keine2.58.1430.668

17.91 €

1 5 Arbeitstage 10580100309012536-8060--9--86.5elektrisch leitfähig---0.8

9.37 €

1 4 Arbeitstage 105801253511015536IL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt93199keine38.1530.8

24.62 €

1 4 Arbeitstage 105801253511015536-8060--9--99elektrisch leitfähig---0.96

19.31 €

1 4 Arbeitstage 1351101604018019052IL (LCW/BCW)10580Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131132keine312.1631.69

37.29 €

1 5 Arbeitstage 1351101604018019052-10580--11--132elektrisch leitfähig---1.72

26.28 €

1 4 Arbeitstage 1351102004722023554IL (LCW/BCW)10580Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131157keine312.1632.146

54.22 €

1 5 Arbeitstage 1351102004722023554-10580--11--157elektrisch leitfähig---2.25

80.21 €

1 5 Arbeitstage 1751752506045029070IP (LL/LB (air)140140-verzinkt15-1195keine---3.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
Laufflächen Farbe (DE) Grau Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support