Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 305 mm / [Traglast] 260, 520 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 305 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 260 oder 520 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Elastik-Gummi.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-HB-SEV-3.00-4-K-3 |
L-HD-SEV-3.00-4-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 75 | HB (LP/BP) | - | - | 197.5 | - | - | - | - | ||
450.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 520 | 70 | - | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt und verschweißt | - | keine | geschweißt | Dichtring schwarz | 15.51 |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 175 | Plattenbreite(mm) | 140 | Rad-Ø(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 85 | Gesamtbauhöhe(mm) | 305 | Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse |
Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Schraublochentfernung Länge(mm) | 140 | Schraublochentfernung Breite(mm) | 105 |
Schraublochdurchmesser(mm) | 15 | Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, verzinkt | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Gummi |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Schwerlastserie HL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften