Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
25.96 € ( 30.89 € ) | 4 Werktage |
28.19 € ( 33.55 € ) | 5 Werktage |
44.30 € ( 52.72 € ) | 5 Werktage |
64.98 € ( 77.33 € ) | 5 Werktage |
69.30 € ( 82.47 € ) | 5 Werktage |
Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 243 mm / [Traglast] 200, 700 kg
Die Bockrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 243 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 200 oder 700 kg.