Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 355 mm / [Traglast] 100, 2100 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan, Polyurethan
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 355 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 oder 2100 kg je nach Typ ausgelegt. Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastik-Polyurethan und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Laufflächenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Richtungsfeststellungsart (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 50 | 450 | 150 | 45 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 95 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 5.4 | ||
105.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 50 | 550 | 170 | 50 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 112.5 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 5.7 | ||
111.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 50 | 700 | 200 | 55 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 130 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 7.1 | ||
126.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 245 | 60 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 160 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 8.9 | ||
232.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 140 | 200 | 80 | 1500 | 255 | 70 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | Stahl verzinkt | 105 | Schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt | - | 15 | 12 | 1 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | Guß | Polyurethan | - | keine | geschweißt | Dichtring schwarz | Orange | zylindrisch | gehärtet | 8 | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 15.13 | ||
165.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 50 | 1200 | 295 | 70 | Kugellager | HB (LP/BP) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | - | 11 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 195 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 10.7 | ||
217.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 250 | 60 | 1400 | 305 | 75 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | Stahl verzinkt | 105 | - | - | 15 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 200 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 14.25 | ||
260.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 140 | 250 | 80 | 1800 | 305 | 75 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | Stahl verzinkt | 105 | - | - | 15 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 200 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 16.2 | ||
289.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 300 | 80 | 2100 | 355 | 75 | Kugellager | HB (LP/BP) | 140 | Stahl verzinkt | 105 | - | - | 15 | - | 1 | - | verschraubt | Guß | Polyurethan | 225 | keine | geschweißt | - | Orange | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Schwerlastserie HB | -20 | 80 | 22.7 | ||
26.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 82 | 36 | - | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 100 | 40 | - | - | - | - | - | 80 | - | 60 | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 40 | - | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
120.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 60 | - | - | - | - | - | 105 | - | 80 | - | - | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 35 | 180 | 128 | 46 | Kugellager | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | - | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 96 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.85 | ||
25.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 40 | 225 | 155 | 48 | Kugellager | - | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | - | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 110.5 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 1.2 | ||
63.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 60 | 400 | 290 | 66 | Kugellager | - | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | - | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 191 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 4.05 | ||
9.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 30 | 100 | 100 | 36 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 2 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 76.5 | keine | gezogen | Dichtring blau | Blau | ballig | - | 2 | 60 | - | 43 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.606 | ||
10.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 30 | 150 | 125 | 36 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 2.5 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 86.5 | keine | gezogen | Dichtring blau | Blau | ballig | - | 2.5 | 75 | 8 | 43 | Ausklinkung für Richtungsfeststeller 2 x 180° | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.688 | ||
14.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 35 | 200 | 155 | 36 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 3 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 99 | keine | gezogen | - | Blau | ballig | - | 3 | 92.5 | - | 53 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.837 | ||
24.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 40 | 250 | 190 | 52 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 3 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 132 | keine | gezogen | - | Blau | ballig | - | 3 | 110 | - | 63 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 1.768 | ||
31.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 300 | 235 | 54 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 3 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 157 | keine | gezogen | - | Blau | ballig | - | 3 | 135 | - | 63 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 2.335 | ||
13.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 150 | 100 | 36 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 2 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 76.5 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | 2 | 60 | 8.1 | 43 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.65 | ||
15.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 180 | 125 | 36 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 2.5 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 86.5 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | 2.5 | 75 | 8.1 | 43 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 0.75 | ||
20.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 225 | 155 | 37 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 3 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 99 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | 3 | 92.5 | 8.1 | 53 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 1.05 | ||
34.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 45 | 300 | 185 | 52 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 3 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 127 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | 3 | - | 12.1 | 63 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 2.03 | ||
35.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 45 | 300 | 190 | 52 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 3 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 132 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | 3 | 110 | 12.1 | 63 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 2.2 | ||
39.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 400 | 235 | 54 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 3 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 157 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | 3 | 135 | 12.1 | 63 | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 2.6 | ||
20.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 130 | 108 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 8.5 | 3.5 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Elastik-Polyurethan | 80 | - | gezogen | Dichtring rot | Blaulila | - | - | 3.5 | - | 8 | 43 | - | - | - | - | 1.1 | ||
21.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 180 | 128 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 8.5 | 3.5 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Elastik-Polyurethan | 90 | - | gezogen | Dichtring rot | Blaulila | - | - | 3.5 | - | 8 | 43 | - | - | - | - | 1.2 | ||
27.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 200 | 155 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 8.5 | 3.5 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Elastik-Polyurethan | 102.5 | - | gezogen | Dichtring rot | Blaulila | - | - | 3.5 | - | 10 | 53 | - | - | - | - | 1.5 | ||
45.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 45 | 300 | 200 | 56 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.5 | 4 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Elastik-Polyurethan | 136 | - | gezogen | Dichtring rot | Blaulila | - | - | 4 | - | 12 | 63 | - | - | - | - | 2.6 | ||
54.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 450 | 245 | 56 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.5 | 4 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Elastik-Polyurethan | 156 | - | gezogen | Dichtring rot | Blaulila | - | - | 4 | - | 12 | 63 | - | - | - | - | 3.2 | ||
100.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 60 | 500 | 297 | 67 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt | verzinkt | 10.5 | 5 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Elastik-Polyurethan | 192 | - | gezogen | Dichtring rot | Blaulila | - | - | 5 | - | 12 | 77 | - | - | - | - | 4.979 | ||
23.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 36 | 180 | 108 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | verzinkt | 8.5 | 4 | 1 | - | - | Aluminium | Polyurethan | 80 | keine | - | - | Braun | - | - | 3.5 | 68 | 8 | 42 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 1.2 | ||
28.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 40 | 280 | 128 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | verzinkt | 8.5 | 4 | 1 | - | - | Aluminium | Polyurethan | 90 | keine | - | - | Braun | - | - | 3.5 | 79 | 8 | 42 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 1.35 | ||
33.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 350 | 155 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | verzinkt | 8.5 | 4 | 1 | - | - | Aluminium | Polyurethan | 102.5 | keine | - | - | Braun | - | - | 3.5 | 93 | 10 | 53 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 1.7 | ||
49.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 50 | 500 | 200 | 56 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | verzinkt | 10.5 | 6 | 1 | - | - | Aluminium | Polyurethan | 136 | keine | - | - | Braun | - | - | 4 | 121 | 12 | 63 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 2.9 | ||
58.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 500 | 245 | 56 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | verzinkt | 10.5 | 6 | 1 | - | - | Aluminium | Polyurethan | 156 | keine | - | - | Braun | - | - | 4 | 145 | 12 | 63 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 3.2 | ||
102.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 60 | 700 | 297 | 67 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | verzinkt | 10.5 | - | 1 | - | - | Aluminium | Polyurethan | 192 | keine | - | - | Braun | - | - | - | - | 12 | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 5.4 | ||
19.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 150 | 108 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | verzinkt | 8.5 | 4 | 1 | - | - | Polyamid | Polyurethan | 80 | keine | - | - | Blau | - | - | 3.5 | 68 | 8 | 42 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 0.946 | ||
34.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 150 | 108 | 40 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 80 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 1.05 | ||
20.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 200 | 128 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | verzinkt | 8.5 | 4 | 1 | - | - | Polyamid | Polyurethan | 90 | keine | - | - | Blau | - | - | 3.5 | 79 | 8 | 42 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 1.1 | ||
33.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 200 | 128 | 40 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 90 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 1.15 | ||
25.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 250 | 155 | 40 | Kugellager | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | - | verzinkt | 8.5 | 4 | 1 | - | - | Polyamid | Polyurethan | 102.5 | keine | - | - | Blau | - | - | 3.5 | 93 | 10 | 53 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 1.35 | ||
54.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 250 | 155 | 40 | - | IM (LU/BU) | 80 | - | 60 | - | - | 8.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 102.5 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 1.38 | ||
40.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 45 | 380 | 200 | 56 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | verzinkt | 10.5 | 6 | 1 | - | - | Polyamid | Polyurethan | 136 | keine | - | - | Blau | - | - | 4 | 121 | 12 | 63 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 2.7 | ||
87.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 50 | 380 | 200 | 56 | - | IM (LU/BU) | 105 | - | 80 | - | - | 10.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 136 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 2.75 | ||
44.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 500 | 245 | 56 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | verzinkt | 10.5 | 6 | 1 | - | - | Polyamid | Polyurethan | 156 | keine | - | - | Blau | - | - | 4 | 145 | 12 | 63 | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 3.17 | ||
118.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 47 | 500 | 245 | 56 | - | IM (LU/BU) | 105 | - | 80 | - | - | 10.5 | - | - | - | - | Polyamid | Polyurethan | 156 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | - | - | 3.2 | ||
75.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 60 | 700 | 297 | 67 | Kugellager | IM (LU/BU) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | - | verzinkt | 10.5 | - | 1 | - | - | Polyamid | Polyurethan | 192 | keine | - | - | Blau | - | - | - | - | 12 | - | - | mittelschwere Gehäuse IM | -20 | 80 | 5.7 | ||
89.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 175 | 250 | 60 | 450 | 290 | 70 | Kugellager | - | 140 | Stahl verzinkt | 140 | - | verzinkt | 15 | - | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | Polyurethan | 195 | keine | gezogen | - | Blau | zylindrisch | - | - | - | - | - | - | Standardgehäuse IL | -20 | 80 | 4.95 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Felgenmaterial (DE)
Laufflächenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Richtungsfeststellungsart (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften