Lenkrollen / L-HN-PAHU-□□□, L-IL-PALK-□□□, L-IL-PAM-□□□, L-IM-PAM-□□□, L-IS-PALZ-□□□ / PA Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-HN-PAHU-□□□, L-IL-PALK-□□□, L-IL-PAM-□□□, L-IM-PAM-□□□, L-IS-PALZ-□□□ / PA Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 76 - 297 mm / [Traglast] 75, 700 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



TORWEGGE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 76 und 297 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 75 oder 700 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polyamid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HN-PAHU-065-K-3
L-HN-PAHU-065-K-3-RF
L-IL-PALK-080-R-3-EC
L-IL-PALK-100-R-3-EC
L-IL-PALK-125-R-3-EC
L-IL-PAM-150-K-3-EC
L-IL-PAM-200-K-3-EC
L-IM-PAM-080-K-3
L-IM-PAM-080-K-3-EC
L-IM-PAM-100-K-3
L-IM-PAM-100-K-3-EC
L-IM-PAM-125-K-3
L-IM-PAM-125-K-3-EC
L-IM-PAM-150-K-3
L-IM-PAM-150-K-3-EC
L-IM-PAM-200-K-3
L-IM-PAM-200-K-3-EC
L-IM-PAM-250-K-3
L-IS-PALZ-058-R-3-SCHWARZ
L-IS-PALZ-065-R-3-SCHWARZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Lagerschalentyp (DE) Gabelstärke
(mm)
Stoppschraube einstellbar (DE) Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Stoppart (DE) Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

21.26 €

1 4 Arbeitstage 10010065505009520KugellagerHN (501/502)80Stahl lackiert80-schwarz lackiert1141Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerunggenietet-keinegezogenDichtring schwarzSchwarzballignicht gehärtet3-62-1254---1.07

23.90 €

1 4 Arbeitstage 10010065505009520KugellagerHN (501/502)80Stahl lackiert80-schwarz lackiert1141Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerunggenietet100keinegezogenDichtring schwarzSchwarzballignicht gehärtet3Nein62Radfeststeller1256---1.17

14.36 €

1 5 Arbeitstage 10580803515010036RollenlagerIL (LCW/BCW)80-60--9----76.5elektrisch leitfähig--Schwarz--------Standardgehäuse IL-20900.57

20.55 €

1 5 Arbeitstage 105801003515012536RollenlagerIL (LCW/BCW)80-60--9----86.5elektrisch leitfähig--Schwarz--------Standardgehäuse IL-20900.68

26.33 €

1 5 Arbeitstage 105801253520015537RollenlagerIL (LCW/BCW)80-60--9----99elektrisch leitfähig--Schwarz--------Standardgehäuse IL-20900.92

61.77 €

1 5 Arbeitstage 1351101504535018552KugellagerIL (LCW/BCW)105-80--11----127elektrisch leitfähig--Schwarz--------Standardgehäuse IL-20901.99

89.54 €

1 5 Arbeitstage 1351102005035023553KugellagerIL (LCW/BCW)105-80--11-1--157elektrisch leitfähig--Schwarz--------Standardgehäuse IL-20902.52

16.21 €

1 5 Arbeitstage 10580803520010840KugellagerIM (LU/BU)80Stahl verzinkt60Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt8.53.51Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet80keinegezogenDichtring rotWeiß--3.5---843mittelschwere Gehäuse IM-25900.92

26.25 €

1 5 Arbeitstage 10580803520010840KugellagerIM (LU/BU)80Stahl60-verzinkt8.5-1--80elektrisch leitfähig--Anthrazit--------mittelschwere Gehäuse IM-25900.95

17.83 €

1 4 Arbeitstage 105801003530012840KugellagerIM (LU/BU)80Stahl verzinkt60Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt8.53.51Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet90keinegezogenDichtring rotWeiß--3.5---843mittelschwere Gehäuse IM-25901.05

31.93 €

1 5 Arbeitstage 105801003530012840KugellagerIM (LU/BU)80-60-verzinkt8.5----90elektrisch leitfähig--Anthrazit--------mittelschwere Gehäuse IM-25901.1

21.81 €

1 5 Arbeitstage 105801254035015540KugellagerIM (LU/BU)80Stahl verzinkt60Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt8.53.51Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet102.5keinegezogenDichtring rotWeiß--3.5---1053mittelschwere Gehäuse IM-25901.4

48.15 €

1 5 Arbeitstage 105801254040015540KugellagerIM (LU/BU)80-60-verzinkt8.5----102.5elektrisch leitfähig--Anthrazit--------mittelschwere Gehäuse IM-25901.35

32.18 €

1 5 Arbeitstage 1351101504550019556KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.541Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet131keinegezogenDichtring rotWeiß--4---1263mittelschwere Gehäuse IM-25902.6

76.03 €

1 5 Arbeitstage 1351101504550019556KugellagerIM (LU/BU)105-80-verzinkt10.5----131elektrisch leitfähig--Anthrazit--------mittelschwere Gehäuse IM-25902.7

36.93 €

1 5 Arbeitstage 1351102005050024556KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.541Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet156keinegezogenDichtring rotWeiß--4---1263mittelschwere Gehäuse IM-25903.1

94.18 €

1 5 Arbeitstage 1351102005050024556KugellagerIM (LU/BU)105-80-verzinkt10.5----156elektrisch leitfähig--Anthrazit--------mittelschwere Gehäuse IM-25903.67

74.94 €

1 5 Arbeitstage 1351102506070029767KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.551Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet192keinegezogenDichtring rotWeiß--5---1277mittelschwere Gehäuse IM-25904.93

13.51 €

1 4 Arbeitstage 80605829757621RollenlagerIS (LI/BI)60Stahl verzinkt40Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt--1Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet----Schwarzzylindrisch-------Standardgehäuse IL--0.252

9.75 €

1 4 Arbeitstage 957065321008820RollenlagerIS (LI/BI)75Stahl verzinkt45Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt6.52.51Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet---ohne DichtringSchwarzballignicht gehärtet----838Standardgehäuse IL--0.396

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Polyamid

Technischer Support