Lenkrollen / L-IT-HGK-□□□-G-3-ROT / Gummi Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IT-HGK-□□□-G-3-ROT / Gummi Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 155 mm / [Traglast] 60, 80 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi hitzebeständig



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 128 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 80 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Vollgummi hitzebeständig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IT-HGK-100-G-3-ROT
L-IT-HGK-125-G-3-ROT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

41.29 €

1 5 Arbeitstage 100801006012836860.8

57.26 €

1 5 Arbeitstage 117851258015541109.51.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 30 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte
Rad Lagerung (DE) Gleitlager Gehäuseserientyp IT (LO/BO) Schraublochentfernung Länge(mm) 80
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Schraublochentfernung Breite(mm) 60 Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Schraublochdurchmesser(mm) 9 Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi hitzebeständig
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Rot Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IT
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -40 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 250

Technischer Support