Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 145 - 380 mm / [Traglast] 1700, 10000 kg / [Werkstoff Rad] Stahl
Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 145 und 380 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 1700 oder 10000 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-HS-STS-100-K-3 |
L-HS-STS-125-K-3 |
L-HS-STS-150-K-3 |
L-HS-STS-200-K-3 |
L-HS-STS-200-K-3-B80 |
L-HS-STS-250-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 40 | 1700 | 145 | 50 | 105 | 80 | verzinkt | 11 | 1 | 100 | zylindrisch | 5.29 | ||
249.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 55 | 1750 | 170 | 50 | 105 | 80 | verzinkt | 11 | 1 | 112.5 | ballig | 8.06 | ||
282.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 150 | 55 | 3000 | 205 | 56 | 140 | 105 | verzinkt | 14 | - | 131 | zylindrisch | 13.09 | ||
552.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 200 | 55 | 3000 | 255 | 65 | 140 | 105 | Lackiert | 14 | 1 | 165 | zylindrisch | - | ||
481.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 255 | 200 | 200 | 80 | 6000 | 280 | 70 | 210 | 160 | Lackiert | 18 | 1 | 170 | zylindrisch | 33 | ||
2,222.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 300 | 250 | 65 | 10000 | 380 | 110 | 340 | 240 | Lackiert | 26 | 1 | - | zylindrisch | 83 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | HS (LPSX/BPSX) | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl | Felgenmaterial (DE) | Stahl |
Laufflächenmaterial (DE) | Stahl | elektrisch leitfähig (DE) | elektrisch leitfähig | Bauform Gehäuse (DE) | geschweißt |
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | geschlossener Gabelkopf | Lagerschalentyp (DE) | gehärtet | Gehäuseklassifizierung (DE) | Superschwerlast Gehäuse HS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Störkreisradius(mm)
Laufflächenart (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften