Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 245 mm / [Traglast] 120, 400 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi. elektrisch leitfähig
Mit den Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 108 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 120 oder 400 kg. Elastik-Gummi. elektrisch leitfähig ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IM-EGA-100-K-3-EC |
L-IM-EGA-125-K-3-EC |
L-IM-EGA-160-K-3-EC |
L-IM-EGA-200-K-3-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 40 | 180 | 128 | 40 | IM (LU/BU) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | 9 | 1 | 90 | 1.23 | ||
49.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 200 | 155 | 40 | - | 80 | - | 60 | 9 | - | 102.5 | 1.5 | ||
63.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 50 | 300 | 200 | 56 | - | 105 | - | 80 | 11 | - | 136 | 2.7 | ||
82.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 400 | 245 | 56 | - | 105 | - | 80 | 11 | - | 156 | 3.5 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Aluminium |
Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Gummi, elektrisch leitfähig | elektrisch leitfähig (DE) | elektrisch leitfähig | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz |
Laufflächenart (DE) | zylindrisch | Gehäuseklassifizierung (DE) | mittelschwere Gehäuse IM | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften