Lenkrollen / L-HB-EPUG-□□□, L-IHB-EPUA-□□□ / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Lenkrollen / L-HB-EPUG-□□□, L-IHB-EPUA-□□□ / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 355 mm / [Traglast] 200, 1250 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan



Die Lenkrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 128 und 355 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 200 oder 1250 kg betragen. Elastik-Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HB-EPUG-100-K-3
L-HB-EPUG-250-K-3
L-HB-EPUG-250-K-3-B80
L-HB-EPUG-300-K-3
L-IHB-EPUA-100-K-3
L-IHB-EPUA-125-K-3
L-IHB-EPUA-160-K-3
L-IHB-EPUA-200-K-3
L-IHB-EPUA-250-K-3
L-IM-EPUA-100-K-3
L-IM-EPUA-125-K-3
L-IM-EPUA-160-K-3
L-IM-EPUA-200-K-3
L-IM-EPUA-250-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

112.37 €

1 5 Arbeitstage 1351101004030015045KugellagerHB (LP/BP)105-80--11--Guß-95keine-----4.8

232.36 €

1 5 Arbeitstage 1351102505080029570KugellagerHB (LP/BP)105-80--11--Guß-195keine-----10.46

341.96 €

1 5 Arbeitstage 1751402508095030575KugellagerHB (LP/BP)140-105--15--Guß-200keine-----17.5

370.23 €

1 5 Arbeitstage 17514030075125035575KugellagerHB (LP/BP)140-105--15--Guß-225keine-----19.8

36.71 €

1 5 Arbeitstage 1008510030-----80-60--94-----------

53.44 €

1 5 Arbeitstage 13511012540-----105-80--12.56-----------

70.21 €

1 5 Arbeitstage 13511016050-----105-80--12.56-----------

87.34 €

1 5 Arbeitstage 13511020050-----105-80--12.56-----------

128.41 €

1 5 Arbeitstage 13511025050-----105-80--12.56-----------

30.22 €

1 5 Arbeitstage 105801003020012840KugellagerIM (LU/BU)80Stahl verzinkt60Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt8.53.51AluminiumElastik-Polyurethan90keineBlau3.5843mittelschwere Gehäuse IM1.24

42.52 €

1 5 Arbeitstage 105801254030015540KugellagerIM (LU/BU)80Stahl verzinkt60Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt8.53.51AluminiumElastik-Polyurethan102.5keineBlau3.51053mittelschwere Gehäuse IM1.5

63.54 €

1 5 Arbeitstage 1351101605050020056KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.541AluminiumElastik-Polyurethan136keineBlau41263mittelschwere Gehäuse IM2.92

76.83 €

1 5 Arbeitstage 1351102005060024556KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.541AluminiumElastik-Polyurethan156keineBlau41263mittelschwere Gehäuse IM3.5

113.43 €

1 5 Arbeitstage 1351052505070029767KugellagerIM (LU/BU)105Stahl verzinkt80Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinktverzinkt10.551AluminiumElastik-Polyurethan192keineBlau51277mittelschwere Gehäuse IM4.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support