Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 50, 205 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 235 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 205 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Vollgummi verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Gehäusematerial RR (DE) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Lichte Weite (mm) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 38 | 100 | 155 | 45 | - | 105 | Stahl | 80 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | 138 | elektrisch leitfähig | gezogen | zweif. Kugellagerung | ballig | nicht gehärtet | Ja | 155 | 52.5 | 80 | 1.9 | ||
20.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 38 | 100 | 155 | 45 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | 138 | keine | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 1.5 | ||
11.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 30 | 50 | 100 | 36 | IL (LCW/BCW) | 80 | - | 60 | - | - | 9 | - | - | vernietet | 130 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1.1 | ||
14.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 30 | 70 | 125 | 36 | IL (LCW/BCW) | 80 | - | 60 | - | - | 9 | - | - | vernietet | 130 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1.25 | ||
17.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 38 | 100 | 155 | 37 | IL (LCW/BCW) | 80 | - | 60 | - | - | 9 | - | - | vernietet | 130 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 1.45 | ||
31.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 40 | 135 | 190 | 52 | IL (LCW/BCW) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | vernietet | 202 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 2.6 | ||
34.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 205 | 235 | 54 | IL (LCW/BCW) | 105 | - | 80 | - | - | 11 | - | - | vernietet | 202 | elektrisch leitfähig | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 3.4 | ||
8.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 25 | 50 | 100 | 36 | IS (LI/BI) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 1 | - | - | 129 | keine | - | - | ballig | - | - | - | - | 60 | 0.802 | ||
9.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 30 | 70 | 125 | 38 | IS (LI/BI) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 1 | - | - | 117 | keine | - | - | ballig | - | - | - | - | 60 | 0.908 | ||
11.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 38 | 100 | 155 | 38 | IS (LI/BI) | 80 | Stahl verzinkt | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 1 | - | - | 117 | keine | - | - | ballig | - | - | - | - | 60 | 1.27 | ||
27.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 40 | 135 | 190 | 52 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | - | - | 165 | keine | - | - | ballig | - | - | - | - | 60 | 2.66 | ||
34.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 180 | 50 | 170 | 210 | 53 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | - | - | 165 | keine | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 3.21 | ||
27.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 205 | 235 | 54 | IS (LI/BI) | 105 | Stahl verzinkt | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 1 | - | - | 165 | keine | - | - | ballig | - | - | - | - | 60 | 3.47 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, verzinkt | Laufflächenmaterial (DE) | Vollgummi | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz |
Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Gehäusematerial RR (DE)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Lichte Weite(mm)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften