Lenkrollen mit Bremse / L-IL-STPK-□□□-R-3-DSN, L-IL-TPBK-□□□-K-3-DSN / Thermoplast Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IL-STPK-□□□-R-3-DSN, L-IL-TPBK-□□□-K-3-DSN / Thermoplast Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 290 mm / [Traglast] 50, 400 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 290 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 400 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IK-TPKH-100-K-3-DSN-GP
L-IL-STPK-080-R-3-DSN
L-IL-STPK-080-R-3-DSN-GRAU
L-IL-STPK-100-R-3-DSN
L-IL-STPK-100-R-3-DSN-GRAU
L-IL-STPK-125-K-3-DSN-GRAU
L-IL-STPK-125-R-3-DSN
L-IL-STPK-125-R-3-DSN-GRAU
L-IL-STPK-160-R-3-DSN
L-IL-STPK-160-R-3-DSN-GRAU
L-IL-STPK-200-K-3-DSN-GRAU
L-IL-STPK-200-R-3-DSN
L-IL-STPK-200-R-3-DSN-GRAU
L-IL-TPBK-080-K-3-DSN
L-IL-TPBK-080-K-3-DSN-EC
L-IL-TPBK-100-K-3-DSN
L-IL-TPBK-100-K-3-DSN-EC
L-IL-TPBK-125-K-3-DSN
L-IL-TPBK-125-K-3-DSN-EC
L-IL-TPBK-160-K-3-DSN
L-IL-TPBK-160-K-3-DSN-EC
L-IL-TPBK-200-K-3-DSN
L-IL-TPBK-200-K-3-DSN-EC
L-IP-TPKH-250-K-3-DSV-GP
L-IV-TPKH-160-K-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Felgenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Stoppart (DE) Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

31.13 €

1 5 Arbeitstage 1351101003515012845Kugellager-105Stahl verzinkt80-verzinkt11-1Polypropylen-keineGrau--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--Standardgehäuse IL-20600.99

9.98 €

1 5 Arbeitstage 10580803250100-RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt921Polypropylen-keineSchwarz260DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.143Standardgehäuse IL---

9.99 €

1 5 Arbeitstage 10580803250100-RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt921Polypropylen-keineGrau260DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.143----

11.21 €

1 4 Arbeitstage 105801003270125-RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt92.51Polypropylen-keineSchwarz2.575DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.143Standardgehäuse IL---

11.23 €

1 5 Arbeitstage 105801003270125-RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt92.51Polypropylen-keineGrau2.575DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.143----

13.62 €

1 4 Arbeitstage 105801253510015537KugellagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt931Polypropylen130keineGrau392.5DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.153---1.141

14.02 €

1 5 Arbeitstage 105801253510015537RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt931Polypropylen130keineSchwarz392.5DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.153Standardgehäuse IL--0.96

14.02 €

1 4 Arbeitstage 105801253510015537RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt931Polypropylen130keineGrau392.5DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.153---0.96

26.51 €

1 5 Arbeitstage 13511016040120190-RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Polypropylen-keineSchwarz3110DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163Standardgehäuse IL---

26.49 €

1 5 Arbeitstage 13511016048120190-RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Polypropylen-keineGrau3110DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163---1.98

30.26 €

1 4 Arbeitstage 1351102004820523554KugellagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Polypropylen-keineGrau3135DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163---2.639

28.86 €

1 4 Arbeitstage 1351102004820523554RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Polypropylen202keineSchwarz3135DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163Standardgehäuse IL--2.55

28.88 €

1 4 Arbeitstage 1351102004820523554RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Polypropylen-keineGrau3135DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163---2.55

9.83 €

1 4 Arbeitstage 1058080308010036KugellagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt921Polypropylen130keineGrau2-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.143Standardgehäuse IL-20600.732

17.20 €

1 5 Arbeitstage 1058080308010036Kugellager-80Stahl verzinkt60--9--Polypropylen130elektrisch leitfähigGrau--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--Standardgehäuse IL-20600.85

11.01 €

1 4 Arbeitstage 10580100309012536KugellagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt92.51Polypropylen130keineGrau2.5-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.143Standardgehäuse IL-20600.806

20.53 €

1 5 Arbeitstage 10580100309012536Kugellager-80Stahl verzinkt60--9--Polypropylen130elektrisch leitfähigGrau--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--Standardgehäuse IL-20600.95

13.13 €

1 4 Arbeitstage 105801253511015537KugellagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt931Polypropylen130keineGrau3-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)8.153Standardgehäuse IL-20601.1

28.64 €

1 4 Arbeitstage 105801253511015537Kugellager-80Stahl verzinkt60--9--Polypropylen130elektrisch leitfähigGrau--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--Standardgehäuse IL-20601.2

29.02 €

1 5 Arbeitstage 1351101604018019052KugellagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Polypropylen202keineGrau3-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163Standardgehäuse IL-20602.1

48.48 €

1 5 Arbeitstage 1351101604018019052Kugellager-105Stahl verzinkt80--11--Polypropylen202elektrisch leitfähigGrau--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--Standardgehäuse IL-20602.2

33.37 €

1 4 Arbeitstage 1351102004722023554KugellagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt1131Polypropylen202keineGrau3-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12.163Standardgehäuse IL-20602.49

65.82 €

1 5 Arbeitstage 1351102004722023554Kugellager-105Stahl verzinkt80--11--Polypropylen202elektrisch leitfähigGrau--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)--Standardgehäuse IL-20602.55

87.37 €

1 5 Arbeitstage 1751752506040029070KugellagerIP (LL/LB (air)140Stahl verzinkt140-verzinkt15-1Polypropylen195keineGrau--DS-V (Doppelstopp im Vorlauf)--Standardgehäuse IL-20604.2

81.13 €

1 5 Arbeitstage 13010616045-19752KugellagerIV (LF/BF)105Edelstahl80--12--Kunststoff150-Grau---------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast

Technischer Support