Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 355 mm / [Traglast] 150, 2000 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 355 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 150 oder 2000 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Stoppart (DE) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 100 | 40 | 400 | 150 | 45 | - | - | 105 | 80 | 11 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | 125 | keine | geschweißt | Weiß | - | Schwerlastserie HB | -25 | 4.16 | ||
108.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 50 | 700 | 170 | 50 | - | - | 105 | 80 | 11 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | 123 | keine | geschweißt | Weiß | - | Schwerlastserie HB | -25 | 4.63 | ||
114.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 50 | 800 | 200 | 55 | - | - | 105 | 80 | 11 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | 130 | keine | geschweißt | Weiß | - | Schwerlastserie HB | -25 | 4.98 | ||
126.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 1300 | 245 | 60 | - | - | 105 | 80 | 11 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | 160 | keine | geschweißt | Weiß | - | Schwerlastserie HB | -25 | 5.8 | ||
134.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 250 | 50 | 1500 | 295 | 70 | - | - | 105 | 80 | 11 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | 195 | keine | geschweißt | Weiß | - | Schwerlastserie HB | -25 | 6.4 | ||
213.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 250 | 58 | 1700 | 305 | 70 | - | - | 140 | 105 | 15 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | - | keine | geschweißt | Weiß | - | Schwerlastserie HB | -25 | 9.5 | ||
274.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 175 | 140 | 300 | 60 | 2000 | 355 | 75 | - | - | 140 | 105 | 15 | Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager | verschraubt | 225 | keine | geschweißt | Weiß | - | Schwerlastserie HB | -25 | 10.6 | ||
16.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 150 | 100 | 36 | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | 9 | - | - | 130 | elektrisch leitfähig | - | Schwarz | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Standardgehäuse IL | -20 | 0.75 | ||
23.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 150 | 125 | 36 | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | 9 | - | - | 130 | elektrisch leitfähig | - | Schwarz | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Standardgehäuse IL | -20 | 0.86 | ||
28.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 35 | 200 | 155 | 37 | Rollenlager | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | 9 | - | - | 130 | elektrisch leitfähig | - | Schwarz | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Standardgehäuse IL | -20 | 1.2 | ||
69.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 150 | 45 | 350 | 185 | 52 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | 11 | - | - | 202 | elektrisch leitfähig | - | Schwarz | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Standardgehäuse IL | -20 | 2.6 | ||
96.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 350 | 235 | 54 | Kugellager | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | 11 | - | - | 202 | elektrisch leitfähig | - | Schwarz | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Standardgehäuse IL | -20 | 3.12 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Stoppart (DE)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften