Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 239 mm / [Traglast] 90, 300 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff
Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 239 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 90 oder 300 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunststoff verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IT-HDK-080-G-3-DSN |
L-IT-HDK-100-G-3-DSN |
L-IT-HDK-125-G-3-DSN |
L-IT-HDK-150-G-3-DSN |
L-IT-HDK-200-G-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 80 | 33 | 90 | 108 | 36 | 80 | 60 | 9 | 113 | 0.75 | ||
17.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 80 | 100 | 30 | 110 | 128 | 36 | 80 | 60 | 9 | 117 | 0.95 | ||
33.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 117 | 85 | 125 | 38 | 150 | 158 | 41 | 80 | 60 | 9 | 132 | 1.27 | ||
37.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 133 | 106 | 150 | 42 | 200 | 202 | 46 | 105 | 80 | 12 | 155 | 2.55 | ||
45.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 110 | 200 | 52 | 300 | 239 | 54 | 105 | 80 | 12 | 157 | 3.3 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 1 |
Felgenmaterial (DE) | Kunststoff | Laufflächenmaterial (DE) | Kunststoff | elektrisch leitfähig (DE) | keine |
Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IT |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -40 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften