Lenkrollen mit Bremse / L-IM-EPUA-□□□-K-3-DSN / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IM-EPUA-□□□-K-3-DSN / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 245 mm / [Traglast] 200, 600 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 128 und 245 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 200 oder 600 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastik-Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IM-EPUA-100-K-3-DSN
L-IM-EPUA-125-K-3-DSN
L-IM-EPUA-160-K-3-DSN
L-IM-EPUA-200-K-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

36.18 €

1 5 Arbeitstage 10580100302001284080608.53.51173.58431.45

48.70 €

1 4 Arbeitstage 10580125403001554080608.53.51173.510531.7

74.93 €

1 5 Arbeitstage 13511016050500200561058010.54202412633.45

88.79 €

1 5 Arbeitstage 13511020050600245561058010.54202412634.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IM (LU/BU) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Aluminium
Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Blau
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) mittelschwere Gehäuse IM

Technischer Support