Lenkrollen mit Bremse / L-IK-PPH-250-K-3-DSV / Polypropylen Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IK-PPH-250-K-3-DSV / Polypropylen Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 290 mm / [Traglast] 350 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 290 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 350 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polypropylen verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-IK-PPH-250-K-3-DSV

Teilenummer
L-IK-PPH-250-K-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.80 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 135 Plattenbreite(mm) 110 Rad-Ø(mm) 250
Radbreite(mm) 60 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 350 Gesamtbauhöhe(mm) 290
Ausladung Lenkrolle(mm) 66 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte
Rad Lagerung (DE) Kugellager Schraublochentfernung Länge(mm) 105 Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt
Schraublochentfernung Breite(mm) 80 Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Polypropylen
Störkreisradius(mm) 191 elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Weiß
Laufflächenart (DE) zylindrisch Stoppart (DE) DS-V (Doppelstopp im Vorlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
Eigengewicht(kg) 3.75

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / L-IK-PPH-250-K-3-DSV / Polypropylen Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist L-IK-PPH-250-K-3-DSV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IK-PPH-250-K-3-DSV.

Technischer Support