Lenkrollen mit Bremse / L-IM-PUZK-□□□-K-3-DSV / PA Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IM-PUZK-□□□-K-3-DSV / PA Felge / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 290 - 297 mm / [Traglast] 400, 700 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 290 und 297 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 400 oder 700 kg. Sie sind in Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IK-PUZK-250-K-3-DSV
L-IM-PUZA-250-K-3-DSV-B60
L-IM-PUZK-250-K-3-DSV
L-IP-PUZK-250-K-3-DSV-GP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Felgenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
Bauform Gehäuse (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Stoppart (DE) Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

78.73 €

1 4 Arbeitstage 13511040029066-10580Stahlblechgehäuse, verzinkt11Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamid191gezogenBlauzylindrischDS-V (Doppelstopp im Vorlauf)-Standardgehäuse IL4.35

112.15 €

1 5 Arbeitstage 13511070029767IM (LU/BU)10580-10.5--Aluminium192-Braun-DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)12mittelschwere Gehäuse IM5.65

89.97 €

1 5 Arbeitstage 13511070029767IM (LU/BU)10580-10.5--Polyamid192-Blau-DS-V (Doppelstopp im Vorlauf)12mittelschwere Gehäuse IM5.5

97.11 €

1 5 Arbeitstage 17517545029070-140140-15Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamid195gezogenBlauzylindrischDS-V (Doppelstopp im Vorlauf)-Standardgehäuse IL6.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad-Ø(mm) 250 Radbreite(mm) 60 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan
elektrisch leitfähig (DE) keine min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support