Lenkrollen mit Bremse / L-IK-PALZ-□□□-G-3-DSV, L-IM-PAM-□□□-K-3-DSV / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IK-PALZ-□□□-G-3-DSV, L-IM-PAM-□□□-K-3-DSV / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 155 - 297 mm / [Traglast] 300, 700 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 155 und 297 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 300 oder 700 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polyamid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IK-PALZ-125-R-3-DSV-GP
L-IM-PAM-250-K-3-DSV
L-IP-PALZ-250-G-3-DSV-GP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Felgenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

27.98 €

1 5 Arbeitstage 1351101253530015548Rollenlager-10580Stahlblechgehäuse, verzinkt11---Polyamid138--Weißzylindrisch---Standardgehäuse IL1.1

89.04 €

1 5 Arbeitstage 1351102506070029767KugellagerIM (LU/BU)10580Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt10.54--Polyamid192keinegezogenWeiß-41263mittelschwere Gehäuse IM5.25

87.24 €

1 5 Arbeitstage 1751752505845029070GleitlagerIP (LL/LB (air)140140---Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet-195keinegezogen-----Standardgehäuse IL4.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Laufflächenmaterial (DE) Polyamid
Stoppart (DE) DS-V (Doppelstopp im Vorlauf)

Technischer Support