Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 245 mm / [Traglast] 100, 500 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 245 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 500 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Gehäuseserientyp | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf Verbindung (DE) | Felgenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Gabelstärke (mm) | Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse) (mm) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 30 | 100 | 100 | 36 | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | 9 | 2 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | 130 | gezogen | Blau | ballig | 2 | 60 | - | 43 | Standardgehäuse IL | 0.776 | ||
13.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 30 | 150 | 125 | 36 | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | 9 | 2.5 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | 130 | gezogen | Blau | ballig | 2.5 | 75 | - | 43 | Standardgehäuse IL | 0.836 | ||
15.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 35 | 200 | 155 | 37 | IL (LCW/BCW) | 80 | 60 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | 9 | 3 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | 130 | gezogen | Blau | ballig | 3 | 92.5 | - | 53 | Standardgehäuse IL | 1.2 | ||
32.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 40 | 250 | 190 | 52 | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | 11 | 3 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | 203 | gezogen | Blau | ballig | 3 | 110 | - | 63 | Standardgehäuse IL | 2.188 | ||
38.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 300 | 235 | 54 | IL (LCW/BCW) | 105 | 80 | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | 11 | 3 | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | vernietet | Polyamid | 203 | gezogen | Blau | ballig | 3 | 135 | - | 63 | Standardgehäuse IL | 2.67 | ||
32.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 36 | 180 | 108 | 40 | IM (LU/BU) | 80 | 60 | - | 8.5 | 4 | - | - | Aluminium | 117 | - | Braun | - | 3.5 | 68 | 8 | 42 | mittelschwere Gehäuse IM | 1.45 | ||
37.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 40 | 280 | 128 | 40 | IM (LU/BU) | 80 | 60 | - | 8.5 | 4 | - | - | Aluminium | 117 | - | Braun | - | 3.5 | 79 | 8 | 42 | mittelschwere Gehäuse IM | 1.45 | ||
41.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 350 | 155 | 40 | IM (LU/BU) | 80 | 60 | - | 8.5 | 4 | - | - | Aluminium | 117 | - | Braun | - | 3.5 | 93 | 10 | 53 | mittelschwere Gehäuse IM | 1.98 | ||
61.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 50 | 500 | 200 | 56 | IM (LU/BU) | 105 | 80 | - | 10.5 | 6 | - | - | Aluminium | 202 | - | Braun | - | 4 | 121 | 12 | 63 | mittelschwere Gehäuse IM | 3.5 | ||
72.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 500 | 245 | 56 | IM (LU/BU) | 105 | 80 | - | 10.5 | 6 | - | - | Aluminium | 202 | - | Braun | - | 4 | 121 | 12 | 63 | mittelschwere Gehäuse IM | 3.95 | ||
23.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 150 | 108 | 40 | IM (LU/BU) | 80 | 60 | - | 8.5 | 4 | - | - | Polyamid | 117 | - | Blau | - | 3.5 | 68 | 8 | 42 | mittelschwere Gehäuse IM | 1.25 | ||
24.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 35 | 200 | 128 | 40 | IM (LU/BU) | 80 | 60 | - | 8.5 | 4 | - | - | Polyamid | 117 | - | Blau | - | 3.5 | 79 | 8 | 42 | mittelschwere Gehäuse IM | 1.35 | ||
28.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 40 | 250 | 155 | 40 | IM (LU/BU) | 80 | 60 | - | 8.5 | 4 | - | - | Polyamid | 117 | - | Blau | - | 3.5 | 93 | 10 | 53 | mittelschwere Gehäuse IM | 1.62 | ||
52.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 45 | 380 | 200 | 56 | IM (LU/BU) | 105 | 80 | - | 10.5 | 6 | - | - | Polyamid | 202 | - | Blau | - | 4 | 121 | 12 | 63 | mittelschwere Gehäuse IM | 3.3 | ||
56.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 50 | 500 | 245 | 56 | IM (LU/BU) | 105 | 80 | - | 10.5 | 6 | - | - | Polyamid | 202 | - | Blau | - | 4 | 145 | 12 | 63 | mittelschwere Gehäuse IM | 3.77 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 1 |
Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Gehäuseserientyp
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE)
Gabelkopf Verbindung (DE)
Felgenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Gabelstärke(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)(mm)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften