Lenkrollen mit Bremse / L-IL-PALB-□□□, L-IM-PAM-□□□, L-IS-PALZ-□□□ / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IL-PALB-□□□, L-IM-PAM-□□□, L-IS-PALZ-□□□ / PA Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 245 mm / [Traglast] 150, 500 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 245 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 150 oder 500 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IK-PALZ-100-R-3-DSN-GP
L-IL-PALB-080-G-3-DSN
L-IL-PALB-080-R-3-DSN
L-IL-PALB-100-G-3-DSN
L-IL-PALB-100-R-3-DSN
L-IL-PALB-125-G-3-DSN
L-IL-PALB-125-R-3-DSN
L-IL-PALB-150-G-3-DSN
L-IL-PALB-150-R-3-DSN
L-IL-PALB-200-G-3-DSN
L-IL-PALB-200-R-3-DSN
L-IM-PAM-080-K-3-DSN
L-IM-PAM-100-K-3-DSN
L-IM-PAM-125-K-3-DSN
L-IM-PAM-150-K-3-DSN
L-IM-PAM-160-K-3-DSN
L-IM-PAM-200-K-3-DSN
L-IS-PALZ-175-R-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Felgenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

26.32 €

1 5 Arbeitstage 1351351003820012845Rollenlager-10580Stahlblechgehäuse, verzinkt11---Polyamid154---Weißzylindrisch---Standardgehäuse IL--1.05

11.13 €

1 5 Arbeitstage 10580803315010036GleitlagerIL (LCW/BCW)8060-9-Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet-130keinegezogen------Standardgehäuse IL--0.717

11.31 €

1 4 Arbeitstage 10580803315010036RollenlagerIL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt9---Polyamid130---Weißballig---Standardgehäuse IL--0.8

12.11 €

1 4 Arbeitstage 105801003520012536GleitlagerIL (LCW/BCW)8060-9-Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet-130keinegezogen------Standardgehäuse IL--0.833

12.30 €

1 4 Arbeitstage 105801003520012536RollenlagerIL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt9---Polyamid130---Weißballig---Standardgehäuse IL--0.97

14.65 €

1 5 Arbeitstage 105801253620015537GleitlagerIL (LCW/BCW)8060-9-Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet-130keinegezogen------Standardgehäuse IL--1.126

15.82 €

1 4 Arbeitstage 105801253820015537RollenlagerIL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt9---Polyamid130---Weißballig---Standardgehäuse IL--1.1

26.95 €

1 5 Arbeitstage 1351101504030018552GleitlagerIL (LCW/BCW)10580-11-Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet-203keinegezogen------Standardgehäuse IL--1.966

26.94 €

1 4 Arbeitstage 1351101504030018552RollenlagerIL (LCW/BCW)10580Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt11---Polyamid203---Weißballig---Standardgehäuse IL--2.2

28.56 €

1 5 Arbeitstage 1351102004835023554GleitlagerIL (LCW/BCW)10580-11-Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet-203keinegezogen------Standardgehäuse IL--2.384

33.83 €

1 4 Arbeitstage 1351102004835023554RollenlagerIL (LCW/BCW)10580Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt11---Polyamid203---Weißballig---Standardgehäuse IL--2.7

20.50 €

1 5 Arbeitstage 10580803520010840KugellagerIM (LU/BU)8060Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt8.53.5Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamid117keinegezogenDichtring rotWeiß-3.5843mittelschwere Gehäuse IM-25901.2

21.85 €

1 4 Arbeitstage 105801003530012840KugellagerIM (LU/BU)8060Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt8.53.5Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamid117keinegezogenDichtring rotWeiß-3.5843mittelschwere Gehäuse IM-25901.3

24.77 €

1 5 Arbeitstage 105801254035015540KugellagerIM (LU/BU)8060Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt8.53.5Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamid117keinegezogenDichtring rotWeiß-3.51053mittelschwere Gehäuse IM-25901.6

43.57 €

1 5 Arbeitstage 1351101504550019556KugellagerIM (LU/BU)10580Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt10.54Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamid202keinegezogenDichtring rotWeiß-41263mittelschwere Gehäuse IM-25903.14

44.17 €

1 5 Arbeitstage 1351101604550020056KugellagerIM (LU/BU)10580Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt10.54Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamid202keinegezogenDichtring rotWeiß-41263mittelschwere Gehäuse IM-25903.32

48.86 €

1 5 Arbeitstage 1351102005050024556KugellagerIM (LU/BU)10580Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt10.54Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamid202keinegezogenDichtring rotWeiß-41263mittelschwere Gehäuse IM-25903.67

33.49 €

1 4 Arbeitstage 1351101754835020852RollenlagerIS (LI/BI)10580Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt11---Polyamid165---Weißzylindrisch---Standardgehäuse IL-20902.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Laufflächenmaterial (DE) Polyamid
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)

Technischer Support