Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 350 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi
TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 350 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastik-Gummi verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IK-EGK-125-R-3-DSN-GP |
L-IL-EGK-080-R-3-DSN |
L-IL-EGK-100-R-3-DSN |
L-IL-EGK-125-K-3-DSN |
L-IL-EGK-125-R-3-DSN |
L-IL-EGK-160-R-3-DSN |
L-IL-EGK-200-R-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 36 | 200 | 155 | 48 | Rollenlager | 105 | 80 | 11 | 138 | 1.35 | ||
12.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 100 | 100 | 36 | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 130 | 0.77 | ||
14.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 36 | 125 | 125 | 36 | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 130 | 0.86 | ||
18.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | Kugellager | 80 | 60 | 9 | 130 | 1.35 | ||
17.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | Rollenlager | 80 | 60 | 9 | 130 | 1.3 | ||
34.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 48 | 300 | 190 | 52 | Rollenlager | 105 | 80 | 11 | 203 | 2.35 | ||
42.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | Rollenlager | 105 | 80 | 11 | 203 | 2.6 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Gehäuseserientyp | IL (LCW/BCW) |
---|---|---|---|---|---|
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Stahlblechgehäuse, verzinkt | Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Felgenmaterial (DE) | Kunststoff | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Gummi |
Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Dichtring blau | Laufflächen Farbe (DE) | Blau |
Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften