Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 350 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi
TORWEGGE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 235 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 350 kg. Elastik-Gummi ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IK-EGK-125-R-3-GP |
L-IL-EGK-080-R-3 |
L-IL-EGK-100-R-3 |
L-IL-EGK-125-R-3 |
L-IL-EGK-160-R-3 |
L-IL-EGK-200-R-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 110 | 125 | 36 | 200 | 155 | 48 | 105 | 80 | 11 | 110.5 | 1.1 | ||
9.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 80 | 35 | 100 | 100 | 36 | 80 | 60 | 9 | 76.5 | 0.622 | ||
11.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | 100 | 36 | 125 | 125 | 36 | 80 | 60 | 9 | 86.5 | 0.732 | ||
14.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 80 | 125 | 36 | 200 | 155 | 36 | 80 | 60 | 9 | 99 | 0.99 | ||
26.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 160 | 48 | 300 | 190 | 52 | 105 | 80 | 11 | 132 | 2.1 | ||
35.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 135 | 110 | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | 105 | 80 | 11 | 157 | 2.41 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuseserientyp | IL (LCW/BCW) | Anzahl der Räder [Stück] | 1 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung |
Gabelkopf Verbindung (DE) | genietet | Felgenmaterial (DE) | Kunststoff | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Gummi |
Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Dichtring blau | Laufflächen Farbe (DE) | Blau |
Lagerschalentyp (DE) | nicht gehärtet | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften