Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse | Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 150 mm / [Traglast] 40 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
TORWEGGE hat diese Leitern-Lenk- und Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 150 mm. Die Höchstbelastung der Leitern-Lenk- und Bockrollen kann 40 kg betragen. Sie sind in Thermoplast wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1260-50-BOCK |
L-1265-50-LENK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen und Gehäusetyp | Gehäusematerial RR (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Bockgehäuse | Stahl | 0.262 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Lenkgehäuse | Stahl verzinkt | 0.35 |
Loading...
Plattenlänge(mm) | 59.5 | Plattenbreite(mm) | 48 | Rad-Ø(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 18 | Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 40 | Gesamtbauhöhe(mm) | 150 |
Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Schraublochentfernung Länge(mm) | 38 | Schraublochentfernung Breite(mm) | 22.5 |
Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Schraublochdurchmesser(mm) | 5.3 | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Grau | Laufflächenart (DE) | ballig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen und Gehäusetyp
Gehäusematerial RR (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften