Konfigurierbar in [Traglast] 425, 625 kg / [Werkstoff Rad] Stahl
TORWEGGE hat diese Laufrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Laufrollen zwischen 425 oder 625 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF-305-100 |
CF-305-120 |
CF-305-160 |
CF-305-200 |
CF-315-100 |
CF-315-120 |
CF-315-160 |
CF-315-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 28 | 425 | 1.312 | ||
42.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 28 | 450 | 1.89 | ||
80.92 € | 1 | 20 Arbeitstage | 157 | 31 | 575 | 4.19 | ||
102.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 197 | 31 | 625 | 6.88 | ||
36.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 28 | 425 | 1.35 | ||
42.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 28 | 450 | 1.983 | ||
75.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 157 | 33 | 575 | 4.34 | ||
96.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 197 | 33 | 625 | 7.07 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt | Felgenmaterial (DE) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenmaterial (DE) | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften