Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Traglast] 70, 800 kg / [Werkstoff Rad] Stahl
Verwendet werden die Riemen-Laufrollen von TORWEGGE für den Transport von Objekten. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Laufrollen zwischen 70 oder 800 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 12 | 70 | verzinkt | 0.154 | ||
15.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 16.6 | 100 | verzinkt | 0.278 | ||
20.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 20 | 200 | verzinkt | 0.68 | ||
27.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 21 | 220 | verzinkt | 1.13 | ||
39.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 137 | 25 | 270 | verzinkt | 2.39 | ||
60.33 € | 1 | 20 Arbeitstage | 157 | 25 | 290 | verzinkt | 3.17 | ||
86.86 € | 1 | 20 Arbeitstage | 197 | 25 | 330 | verzinkt | 5.21 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 70 | verzinkt | 0.156 | ||
15.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 16 | 100 | verzinkt | 0.342 | ||
19.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 20 | 190 | verzinkt | 0.46 | ||
20.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 20 | 200 | verzinkt | 0.64 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 21 | 220 | verzinkt | 1.05 | ||
76.07 € | 1 | 20 Arbeitstage | 120 | 32 | 500 | - | 2.25 | ||
39.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 137 | 25 | 270 | verzinkt | 2.4 | ||
59.92 € | 1 | 20 Arbeitstage | 157 | 25 | 290 | verzinkt | 3.2 | ||
139.96 € | 1 | 20 Arbeitstage | 160 | 32 | 700 | verzinkt | 3.65 | ||
79.96 € | 1 | 20 Arbeitstage | 197 | 25 | 330 | verzinkt | 5.24 | ||
89.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 157 | 31 | 710 | verzinkt | 3.84 | ||
129.94 € | 1 | 20 Arbeitstage | 197 | 31 | 750 | verzinkt | 6.9 | ||
92.84 € | 1 | 20 Arbeitstage | 157 | 31 | 710 | verzinkt | 4.1 | ||
118.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 197 | 31 | 750 | verzinkt | 6.58 | ||
193.01 € | 1 | 20 Arbeitstage | 247 | 34 | 800 | verzinkt | 11.87 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Stahl | Laufflächenmaterial (DE) | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften